意法半导体的小信号和功率肖特基二极管系列产品包括采用具有稳定雪崩特性的技术制造而成的15V~200V(利用STPS60SM200C)二极管。肖特基势垒二极管属于我们的STPOWER系列。
在功率转换方面,与上代肖特基二极管相比,新型M系列和低VF系列能够通过将VF降到100 mV来帮助设计者满足环境标准的要求,如80+和能源之星(Energy Star)。
在提高转换效率的同时,还缩小了封装尺寸。采用新型PowerFLAT™封装的器件提供了更高的功率密度。
其技术稳定性使让意法半导体的肖特基二极管特别适于在太阳能电池板接线盒内实现旁路功能,主要是采用D²PAK和新型PowerFLAT™封装的45V器件。
意法半导体最近引进了新型窄引线TO-220AB封装,特别适于半薄型或薄型笔记本电脑适配器。得益于其窄引线肩,此封装可完全插入PCB内。额定电压为60 V、80 V、100 V和120 V的功率肖特基整流器已采用此封装,更多二极管也将采用此封装。
设计人员可以使用我们的波形驱动在线Schottky & FERD eTool 仿真器快速评估最适合其应用的场效应整流器或肖特基二极管。