产品概述
描述
该二极管的高品质设计使其具有一致可再现特性和内在坚固性 这些特性让该产品成为需要长期可靠(如汽车应用)的重载应用的理想选择。. 由于其超低导通损耗,STBR3012特别适合用作电池充电系统中的输入桥二极管。-
所有功能
- 超低导通损耗
- 超低反向断态损耗
- 高结温能力(+ 175°C)
- D²PAK HV爬电距离(阳极与阴极)= 5.38 mm min。(带顶涂层)
- 符合ECOPACK®2标准(DO-247)
精选 视频
Getting started with Schottky and FERD eTool video
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STBR3012G2-TR | 批量生产 | D2PAK HV | 工业 | Ecopack1 | |
STBR3012W | 批量生产 | DO-247 | 工业 | Ecopack2 | |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
STBR3012G2-TR | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | D2PAK HV | - | - | 175 | CHINA | | 175 | CHINA | ||
STBR3012W | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | DO-247 | - | - | 175 | CHINA | | 175 | CHINA |