产品概述
描述
Dual center tap Schottky rectifier suited for high frequency switch mode power supplies.-
所有功能
- High junction temperature capability
- Low leakage current
- Good trade-off between leakage current and forward voltage drop
- Insulated package:
TO-220FPAB Insulating voltage = 2000V Typical package capacitance 12 pF - Avalanche capability specified
精选 视频
Getting started with Schottky and FERD eTool video
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 9.0 | 07 Dec 2021 | 07 Dec 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STPS10120CT | 批量生产 | TO-220AB | 工业 | Ecopack2 | |
STPS10120CT
Package:
TO-220ABMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
STPS10120CT | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220AB | - | - | 175 | CHINA | | 175 | CHINA |