产品概述
描述
Single chip Schottky rectifiers suited to Switched Mode Power Supplies and high frequency DC to DC converters.
Packaged in SMA and SMB, this device is especially intended for surface mounting and used in low voltage, high frequency inverters, free wheeling and polarity protection for automotive applications.
-
所有功能
- Very small conduction losses
- Negligible switching losses
- Low forward voltage drop
- Surface mount miniature packages
- Avalanche capability specified
- AEC-Q101 qualified
- ECOPACK®2 compliant component
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
SPICE models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 7.0 | 09 May 2023 | 09 May 2023 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STPS140AY | 批量生产 | SMA | 汽车应用 | Ecopack2 | |
STPS140UY | 批量生产 | SMB | 汽车应用 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | 温度(ºC) | Junction Temperature (°C) (max) | Operating Temperature (°C) (min) | Junction Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||||
STPS140UY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | SMB | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | - | - | 150 | - | 150 | |||
STPS140AY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | SMA | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | - | - | 150 | - | 150 |
STPS140UY 批量生产
STPS140AY 批量生产