产品概述
描述
These dual center tap Schottky rectifiers are suited for switched mode power supplies and high frequency DC to DC converters. Packaged in TO-220FPAB, TO-220AB narrow leads, TO-220AB, D2PAK, I2PAK and TO-247, this device is intended for use in high frequency inverters.-
所有功能
- Low forward voltage drop
- Negligible switching losses
- Low thermal resistance
- Avalanche capability specified
精选 视频
Getting started with Schottky and FERD eTool video
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 9.0 | 07 Dec 2021 | 07 Dec 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STPS30L60CG-TR | 批量生产 | D2PAK | 工业 | Ecopack1 | |
STPS30L60CT | 批量生产 | TO-220AB | 工业 | Ecopack2 | |
STPS30L60CW | 批量生产 | TO-247 | 工业 | Ecopack2 | |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 更多信息 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||
STPS30L60CW | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-247 | - | - | 150 | CHINA | | |||
STPS30L60CG-TR | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | D2PAK | - | - | 150 | CHINA | | |||
STPS30L60CT | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220AB | - | - | 150 | CHINA | |