产品概述
描述
The STPS61H100-Y is a dual center tap Schottky rectifier designed for high frequency switched mode power supplies such as on board DC/DC converters for automotive applications.
-
所有功能
- AEC-Q101 qualified
- PPAP capable
- Negligible switching losses
- High junction temperature capability
- Low leakage current
- Good trade-off between leakage current and forward voltage drop
- Avalanche capability specified
- Low thermal resistance
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
SPICE models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 7.0 | 09 May 2023 | 09 May 2023 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STPS61H100-Y | 建议 | TO 247 | 工业 | - | |
STPS61H100CWY | 批量生产 | TO-247 | 汽车应用 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | 温度(ºC) | Junction Temperature (°C) (max) | Operating Temperature (°C) (min) | Junction Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||||
STPS61H100CWY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | TO-247 | Tube | CHINA | EAR99 | NEC | -40 | 175 | 175 | -40 | 175 | |||
STPS61H100-Y | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | TO 247 | - | - | - | - | -40 | 175 | 175 | -40 | 175 |
STPS61H100CWY 批量生产
STPS61H100-Y 建议