产品概述
描述
The STPS660CSFY has been developed for applications requiring an optimized VF and leakage current characteristics.
These characteristics make it ideal for use in secondary rectification functions, such as DC/DC converters or freewheeling functions.
-
所有功能
- AEC-Q101 qualified
- PPAP capable
- 175 °C maximum operation junction temperature
- VRRM guaranteed from -40 °C to 175 °C
- High surge current capability
- ECOPACK2 compliant component
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
SPICE models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 7.0 | 09 May 2023 | 09 May 2023 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STPS660CSFY | 批量生产 | PSMC-3L-EP | 汽车应用 | Ecopack2 | |
STPS660CSFY
Package:
PSMC-3L-EPMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
STPS660CSFY | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | PSMC-3L-EP | - | - | 150 | MALAYSIA | | 150 | MALAYSIA |