-
碳化硅(SiC)二极管是一款超高性能的功率肖特基二极管,是使用碳化硅基板制造的。宽带隙材料可用于设计650V额定电压的肖特基二极管。由于肖特基结构的关系,关断时不存在反向恢复现象,且振铃模式几乎可忽略。最小的容性关断行为受温度影响小。
ST碳化硅(SiC)二极管特别适用于PFC应用,可在硬开关条件下大幅提升效能。其高耐正向浪涌电流能力可确保在瞬态期间提供良好的耐受性。
主要特性
- 符合AEC-Q101标准
- 无反向恢复,或反向恢复可忽略
- 开关行为受温度影响小
- 专为PFC应用设计
- 高耐正向浪涌电流能力
- 具有PPAP功能(符合生产件批准程序)
- ECOPACK®2 兼容组件
精选 视频
开发工具硬件
产品型号 | 供货状态 | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | Material Declaration** |
---|---|---|---|---|---|
STPSC10H065DY | 批量生产 | TO-220AC | 汽车 | Ecopack2 | |
STPSC10H065GY-TR | 批量生产 | D2PAK | 汽车 | Ecopack2 |
(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.