-
该款碳化硅(SiC)二极管可采用TO-247 LL封装,是一款超高性能的功率肖特基二极管,并使用碳化硅基板制造。宽带隙材料可用于设计1200 V额定电压的低VF(正向压降)肖特基二极管。由于肖特基结构的关系,关断时不存在反向恢复现象,且振铃模式几乎可忽略。最小的容性关断行为受温度影响小。
ST碳化硅(SiC)二极管特别适用于PFC和二次侧应用,可在硬开关条件下大幅提升效能。这款二极管将增强目标应用的性能。其高耐正向浪涌电流能力可确保在瞬态期间提供良好的耐受性。
主要特性
- 无反向恢复,或反向恢复可忽略
- 开关行为受温度影响小
- 强大的高电压外设
- 工作结温,范围从-40 °C 到 175 °C
- ECOPACK®2 兼容
精选 视频
开发工具硬件
产品型号 | 供货状态 | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | Material Declaration** |
---|---|---|---|---|---|
STPSC30H12CWL | 批量生产 | TO-247 long leads | 工业 | Ecopack2 |
(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.