-
碳化硅(SiC)二极管是一款超高性能的功率肖特基二极管,是使用碳化硅基板制造的。宽带隙材料可用于设计650V额定电压的肖特基二极管。由于肖特基结构的关系,关断时不存在反向恢复现象,且振铃模式几乎可忽略。最小的容性关断行为受温度影响小。
ST碳化硅(SiC)二极管特别适用于PFC应用,可在硬开关条件下大幅提升效能。其高耐正向浪涌电流能力可确保在瞬态期间提供良好的耐受性。
主要特性
- 在应用电流范围内无反向恢复
- 开关行为受温度影响小
- 高耐正向浪涌电流能力
- 绝缘封装TO-220AC插件:
- Insulated voltage: 2500 V rms
- Typical package capacitance: 7 pF
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | 预算价格(US$) | 数量 | 封装 | 包装类型 | Junction Temperature (°C) (max) | ECCN (US) | Country of Origin | 从分销商订购 | 从ST订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPSC4H065D | 批量生产 | 0.72 | 100 | TO-220AC | Tube | 175 | EAR99 | CHINA | 查看供货情况 | 立即购买 |
STPSC4H065DI | 批量生产 | 0.92 | 100 | TO-220AC Ins | Tube | 175 | EAR99 | CHINA | 查看供货情况 | 立即购买 |
STPSC4H065B-TR | 批量生产 | 0.68 | 100 | DPAK | Tape And Reel | 175 | EAR99 | CHINA | 查看供货情况 | 立即购买 |
精选 视频
开发工具硬件
产品型号 | 供货状态 | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | Material Declaration** |
---|---|---|---|---|---|
STPSC4H065B-TR | 批量生产 | DPAK | 工业 | Ecopack1 | |
STPSC4H065D | 批量生产 | TO-220AC | 工业 | Ecopack2 | |
STPSC4H065DI | 批量生产 | TO-220AC Ins | 工业 | Ecopack2 |
(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.