产品概述
描述
碳化硅(SiC)二极管是一款超高性能的功率肖特基二极管,是使用碳化硅基板制造的。宽带隙材料可用于设计650V额定电压的肖特基二极管。由于肖特基结构的关系,关断时不存在反向恢复现象,且振铃模式几乎可忽略。最小的容性关断行为受温度影响小。 这款双管配置的650 V二极管特别适用于特定的无桥拓扑,可在硬开关条件下大幅提升效能。其高耐正向浪涌电流能力可确保在瞬态期间提供良好的耐受性。-
所有功能
- 无反向恢复,或反向恢复可忽略
- 开关行为受温度影响小
- 适用于特定的无桥拓扑
- 高耐正向浪涌电流能力
- 绝缘封装:
- Capacitance: 7 pF
- Insulated voltage: 2500 V rms
精选 视频
Getting started with Schottky and FERD eTool video
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 9.0 | 07 Dec 2021 | 07 Dec 2021 |
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
STPSC6TH13TI | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220AB Ins | - | - | 175 | CHINA | | 175 | CHINA |
无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处