产品概述
描述
碳化硅(SiC)二极管是一款超高性能的功率肖特基二极管,是使用碳化硅基板制造的。宽带隙材料可用于设计650V额定电压的肖特基二极管。由于肖特基结构的关系,关断时不存在反向恢复现象,且振铃模式几乎可忽略。最小的容性关断行为受温度影响小。 ST碳化硅(SiC)二极管特别适用于PFC应用,可在硬开关条件下大幅提升效能。其高耐正向浪涌电流能力可确保在瞬态期间提供良好的耐受性。-
所有功能
- 无反向恢复,或反向恢复可忽略
- 开关行为受温度影响小
- 专为PFC应用设计
- 高耐正向浪涌电流能力
- 工作结温,范围从-40 °C 到 175 °C
- ECOPACK®2 兼容组件
精选 视频
Getting started with Schottky and FERD eTool video
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 9.0 | 07 Dec 2021 | 07 Dec 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STPSC8065D | 批量生产 | TO-220AC | 工业 | Ecopack2 | |
STPSC8065D
Package:
TO-220ACMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
STPSC8065D | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220AC | - | - | 175 | CHINA | | 175 | CHINA |