产品概述
描述
The STTH3R06, which is using ST Turbo 2 600V technology, is specially suited for use in switching power supplies, inverters and as a free wheeling diode.-
所有功能
- Ultrafast switching
- Low thermal resistance
- Low forward voltage drop
- Low leakage current (platinium doping)
精选 视频
Getting started with Schottky and FERD eTool video
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 10.0 | 29 Apr 2022 | 29 Apr 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STTH3R06 | 批量生产 | DO-201AD | 工业 | Ecopack2 | |
STTH3R06RL | 批量生产 | DO-201AD | 工业 | Ecopack2 | |
STTH3R06S | 批量生产 | SMC | 工业 | Ecopack2 | |
STTH3R06U | 批量生产 | SMB | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
STTH3R06U | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SMB | - | - | 175 | CHINA | | 175 | CHINA | ||
STTH3R06 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Ammopack | DO-201AD | - | - | 175 | CHINA | | 175 | CHINA | ||
STTH3R06RL | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DO-201AD | - | - | 175 | CHINA | | 175 | CHINA | ||
STTH3R06S | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SMC | - | - | 175 | CHINA | | 175 | CHINA |