产品概述
描述
P-NUCLEO-IOD01A1是一款STM32 Nucleo套件,包括NUCLEO-L073RZ开发板、STEVAL-IOD003V1评估板、以及X-NUCLEO-IKS01A2扩展板。
STEVAL-IOD003V1提供IO-Link器件PHY层(L6362A),而NUCLEO-L073RZ运行包含在STSW-IOD01(由TEConcept Gmbh开发并拥有)中的IO-Link堆栈v1.1.3、以及用于控制X-NUCLEO-IKS01A2传感器的固件。
STM32 Nucleo套件为开发IO-Link和SIO应用、L6362A通信功能和稳健性以及STM32L073RZT6计算性能提供了一种价格合理且易于使用的解决方案。
-
所有功能
- 配备了Arduino UNO R3连接器,兼容STEVAL-IOD003V1、X-NUCLEO-IKS01A2和NUCLEO-L073RZ板
- STEVAL-IOD003V1 功能
- IO-Link (PHY)器件层基于L6362A
- 工作电压范围为6.5至35 V
- 专用CQ过载引脚(唤醒)
- 诊断引脚(UVLO、过热和截止)
- UART接口
- 线性稳压器用于来自+24 V bus的独立供电(12 mA 3.3 V和100 mA 12 V)
- 状态和诊断LED
- 支持无耗散截止功能的过载和过热保护
- IO-Link接口引脚上的完全反极性
- 符合IO-Link v1.1和IEC 60947-5-2的EMC保护
- 接地和 VCC断线保护
- X-NUCLEO-IKS01A2 功能
- LSM6DSL 3D加速度计和3D陀螺仪
- LSM303AGR 3D加速度计和3D磁力计
- LPS22HB压力传感器
- HTS221:用于相对湿度和温度测量的电容式数字传感器
- DIL24插座,用于额外的MEMS适配器和其他传感器
- 适用于所有传感器的免费综合开发固件库和样本,兼容STM32Cube固件
- NUCLEO-L073RZ 功能
- ARM® Cortex®-M0+内核的STM32L073RZT6 32位微控制器
- 通过STSW-IOD01(IO-Link设备堆栈 v1.1.3)进行预编程
- Arduino UNO R3连接和ST morpho延长引脚头
- Mbed授权(http://mbed.org)
- 板载ST-LINK/V2-1调试器/编程器,带SWD连接器
您可能还会喜欢...
特别推荐
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (3)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 06 Jul 2018 | 06 Jul 2018 | |
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | |
ZIP | 1.0 | 06 Jul 2018 | 06 Jul 2018 |
物料清单 (3)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 06 Jul 2018 | 06 Jul 2018 | ||
ZIP | 2.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | |
1.0 | 06 Jul 2018 | 06 Jul 2018 |
Schematic Pack (3)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 06 Jul 2018 | 06 Jul 2018 | ||
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | |
2.0 | 06 Jul 2018 | 06 Jul 2018 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|
P-NUCLEO-IOD01A1 | 批量生产 | Ecopack2 | |
P-NUCLEO-IOD01A1
Package:
Ecopack2Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Board production status | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-NUCLEO-IOD01A1 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | - | 批量生产 | ST | 3A991.a.2 | NEC | Stock available | ITALY | |