- FP-SNS-BLEMESH1 IoT节点的STM32Cube功能包,具有BLE Mesh连接和传感器模型
- FP-SNS-STBOX1 SensorTile.box无线多传感器开发套件专业模式的STM32Cube功能包
- FP-SNS-DATALOG1 STM32Cube High Speed Datalog function pack
- FP-AI-PREDMNT2 面向STEVAL-STWINKT1B评估套件和STEVAL-STWINWFV1 Wi-Fi适配器板的STM32Cube功能包,用于基于人工智能(AI)的预测性维护应用
- FP-SNS-SMARTAG1 具有动态NFC标签、环境和运动传感器的IoT节点的STM32Cube功能包
- FP-SNS-FLIGHT1 IoT节点的STM32Cube功能包,具有NFC、BLE连接以及环境、运动和飞行时间传感器
- FP-SNS-MOTENVWB1 具有BLE连接、环境和运动传感器的STM32WB的STM32Cube功能包
- FP-SNS-MOTENV1 具有BLE连接、环境和运动传感器的IoT节点的STM32Cube功能包
- FP-SNS-ALLMEMS2 超低功耗IoT节点的STM32Cube功能包,具有BLE连接、数字麦克风、环境和运动传感器
- FP-SNS-ALLMEMS1 STM32 ODE功能包,它用于IoT节点,具有BLE连接、数字麦克风、环境和运动传感器
- FP-IND-PREDMNT1 通过信号处理使能预测性维护的多传感器节点的STM32Cube功能包
- FP-SNS-6LPNODE1 IoT传感器节点的STM32Cube功能包,通过sub-1GHz RF通信连接到6LoWPAN网络
- FP-SNS-DATALOG2 FP-SNS-DATALOG2