- FP-ATR-TOMTOM1 基于TomTom在线服务的IoT节点STM32Cube功能包,具有GNSS和蜂窝连接,用于资产跟踪应用
- FP-ATR-LORA1 具有LoRa连接、GNSS和传感器的IoT跟踪器节点的STM32Cube功能包
- FP-ATR-SIGFOX1 具有Sigfox™连接、蓝牙连接和传感器的IoT跟踪器节点的STM32Cube功能包
- FP-AUD-BVLINK1 用于通过低功耗蓝牙半双工流传输语音的STM32 ODE功能包
- FP-AUD-SMARTMIC1 专为MEMS麦克风采集、高级音频处理和音频输出打造的STM32Cube功能包
- FP-AUD-AEC1 STM32Cube function pack for acoustic echo cancellation
- FP-AUD-BVLINK2 用于通过低功耗蓝牙使用Opus压缩全双工流传输语音的STM32Cube功能包
- FP-AUD-BVLINKWB1 通过蓝牙5.0使用Opus编解码器全双工流传输音频的STM32WB MCU的STM32Cube功能包
- FP-NET-BLESTAR1 用于创建通过Wi-Fi连接到IBM Watson IoT云的BLE星形网络的STM32Cube功能包
- FP-NET-6LPWIFI1 用于通过Wi-Fi网络将6LoWPAN IoT节点连接到互联网的STM32Cube功能包
- FP-NET-6LPBLE1 用于通过BLE接口将6LoWPAN IoT节点连接到智能手机的STM32 ODE功能包
- FP-NET-6LPETH1 用于通过以太网将6LoWPAN IoT节点连接到互联网的STM32 ODE功能包
- FP-CLD-AWS1 支持Amazon AWS云的遥测和器件控制应用IoT传感器节点的STM32Cube功能包
- FP-SNS-BLEMESH1 IoT节点的STM32Cube功能包,具有BLE Mesh连接和传感器模型
- FP-SNS-STBOX1 SensorTile.box无线多传感器开发套件专业模式的STM32Cube功能包
- FP-SNS-DATALOG1 STM32Cube High Speed Datalog function pack
- FP-AI-PREDMNT2 面向STEVAL-STWINKT1B评估套件和STEVAL-STWINWFV1 Wi-Fi适配器板的STM32Cube功能包,用于基于人工智能(AI)的预测性维护应用
- FP-SNS-SMARTAG1 具有动态NFC标签、环境和运动传感器的IoT节点的STM32Cube功能包
- FP-SNS-FLIGHT1 IoT节点的STM32Cube功能包,具有NFC、BLE连接以及环境、运动和飞行时间传感器
- FP-SNS-MOTENVWB1 具有BLE连接、环境和运动传感器的STM32WB的STM32Cube功能包
- FP-SNS-MOTENV1 具有BLE连接、环境和运动传感器的IoT节点的STM32Cube功能包
- FP-SNS-ALLMEMS2 超低功耗IoT节点的STM32Cube功能包,具有BLE连接、数字麦克风、环境和运动传感器
- FP-SNS-ALLMEMS1 STM32 ODE功能包,它用于IoT节点,具有BLE连接、数字麦克风、环境和运动传感器
- FP-IND-PREDMNT1 通过信号处理使能预测性维护的多传感器节点的STM32Cube功能包
- FP-SNS-6LPNODE1 IoT传感器节点的STM32Cube功能包,通过sub-1GHz RF通信连接到6LoWPAN网络
- FP-SNS-DATALOG2 STM32Cube功能包面向STEVAL-STWINBX1评估套件,用于高速数据记录和超声处理