产品概述
描述
X-NUCLEO-DRP1M1扩展板允许评估TCPP03-M20的特性,以及VBUS和CC线路所需的USB Type-C™特性和保护(适用于双重功能电源(DRP)应用)。 扩展板可以堆叠在任何STM32 Nucleo-64(其微控制器内嵌Power Delivery(UCPD)外设)之上。由于集成的ST715PU33R LDO线性稳压器为连接的STM32 Nucleo开发板供电,X-NUCLEO-DRP1M1有效地演示了“电池没电”和充电操作。它还演示了将兼容的外部供电源连接到板件时的USB Type-C™供电操作。
此外,扩展板允许供电设备的双重数据功能。
X-NUCLEO-DRP1M1符合USB Type-C™和Power Delivery规范3.1标准功率范围(SPR),并通过USB- if认证,成为支持可编程电源(PPS)的100 W DRP解决方案。
配套软件包(X-CUBE-TCPP)包含内嵌基于UCPD的微控制器(NUCLEO-G071RB、NUCLEO-G474RE和NUCLEO-G0B1RE)的开发板的应用示例。
-
所有功能
- 支持所有USB Type-C™ Power Delivery SPR配置文件(最高100 W)
- 管理双重角色数据/功率配置
- 根据STM32 USB数据处理能力,符合USB 2.0 Dual Role Data标准
- 8/20 μs浪涌,VBUS的过电压防护、过电流防护,以及放电
- CC1和CC2配置通道引脚上的VBUS短路保护
- 针对CC1、CC2、D+和D-提供ESD保护(符合IEC61000-4-2 level 4 ± 8 kV接触放电标准)
- 面向VCONN的过电压防护、过电流防护,以及放电
- 面向D+/D-数据线的共模滤波器
- 三种电源模式,优化电流消耗
- 兼容可编程电源(PPS)
- 免费综合开发固件库
- 兼容STM32 Nucleo-64板(配备带UCPD功能的STM32)
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
All tools & software
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 23 Sep 2021 | 23 Sep 2021 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 23 Sep 2021 | 23 Sep 2021 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 23 Sep 2021 | 23 Sep 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|
X-NUCLEO-DRP1M1 | 批量生产 | Ecopack2 | |
X-NUCLEO-DRP1M1
Package:
Ecopack2Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Board production status | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-NUCLEO-DRP1M1 | 4 distributors | TCPP03-M20 | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | Stock available | ITALY | |