X-NUCLEO-IKS4A1

批量生产
Design Win

面向STM32 Nucleo板的运动MEMS和环境传感器扩展板

下载数据摘要 Order Direct

产品概述

描述

X-NUCLEO-IKS4A1是一款运动MEMS和环境传感器评估板套件,包括X-NUCLEO-IQS4A1主板(搭载运动MEMS和环境传感器)和可拆卸的STEVAL-MKE001A附加板(搭载Qvar滑动电极)。

该扩展板支持应用开发,具有传感器HUB(LSM6DSO16IS和LSM6DSV16X)、相机模块集成和Qvar触摸/滑动手势(借助配备的电极)等功能。

还可以集成IR传感器进行存在和运动检测。

  • 所有功能

    • LSM6DSO16IS:MEMS 3D加速度计 (±2/±4/±8/±16 g) + 3D陀螺仪 (±125/±250/±500/±1000/±2000 dps) 与ISPU(智能处理单元)
    • LIS2MDL:MEMS 3D磁力计 (±50 gauss)
    • LIS2DUXS12:超低功耗MEMS 3轴加速度计 (±2/±4/±8/±16 g),具有Qvar、AI,以及抗混叠功能
    • LPS22DF:低功率和高精度MEMS压力传感器,260-1260 hPa绝对数字输出气压计
    • SHT40AD1B
    • STTS22H:低电压,超低功耗,0.5°C精度的温度传感器(–40 °C到+125 °C)
    • LSM6DSV16X:MEMS 3D加速度计 (±2/±4/±8/±16 g) + 3D陀螺仪 (±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000 dps),内嵌传感器融合、AI、Qvar
    • DIL 24引脚插座,可用于额外的MEMS适配器和其他传感器
    • 适用于所有传感器的免费综合开发固件库和示例,兼容STM32Cube固件
    • 配备Qvar触摸/滑动电极
    • 支持LSM6DSO和LSM6DSV16X的I²C传感器集线器功能
    • 兼容MIPI I3C®,支持与LIS2DUXS12、LSM6DSV16X和LPS22DF通信
    • 兼容STM32 Nucleo板
    • 配有Arduino UNO R3连接器
    • 配备工业连接器,用于IR传感器 (STHS34PF80) 应用开发可通过DIL24适配器与外部MEMS同时连接
    • 通过辅助SPI(3/4线)与LIS2DUXS12配合,提供外部相机模块应用的接口
    • 符合RoHS标准
    • 符合WEEE标准
    • 符合UKCA标准

您可能还会喜欢...

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 符合RoHS级别 材料声明**
X-NUCLEO-IKS4A1
批量生产
Ecopack2

X-NUCLEO-IKS4A1
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
核心产品
Board production status
X-NUCLEO-IKS4A1
Available at distributors

经销商的可用性 X-NUCLEO-IKS4A1

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处

X-NUCLEO-IKS4A1 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
包:
包装类型:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

产品型号:

X-NUCLEO-IKS4A1

供应商:

ST

核心产品:

LSM6DSO16ISTR, LIS2MDLTR, LIS2DUXS12TR, LPS22DFTR, LSM6DSV16XTR

Board production status:

Stock available

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商