X-NUCLEO-NFC08A1

批量生产
Design Win

用于STM32和STM8 Nucleo的基于ST25R3916B的NFC读卡器扩展板

下载数据摘要 Order Direct

产品概述

描述

X-NUCLEO-NFC08A1 NFC读卡器扩展板基于ST25R3916B器件。

该扩展板经配置可支持ISO14443A/B、ISO15693、FeliCa™和AP2P通信。

读卡器模式下的ST25R3916B控制标准应用的帧编码和解码,例如NFC、接近和近距离HF RFID标准。它支持ISO/IEC 14443 Type A和B、ISO/IEC 15693(仅限单副载波)和ISO/IEC 18092通信协议,以及NFC Forum Type 1、2、3、4和5标签的检测、读取和写入。

板上低功耗电容式传感器可执行超低功耗唤醒(无需切换至读卡器开场),以及传统的感应唤醒,以选择振幅或相位测量。

自动天线调谐(AAT)技术使其可在金属部件和/或不断变化的环境中运行。

  • 所有功能

    • 板上NFC读卡器IC:ST25R3916B
    • 47 mm x 34 mm,四圈,蚀刻在PCB上的13.56 MHz感应天线和相关调谐电路
    • 六个通用LED
    • ISO 18092被动和主动发起设备、ISO 18092被动和主动接收设备
    • NFC-A和NFC-F卡模拟
    • ISO 14443A和ISO14443B
    • ISO 15693
    • FeliCa™
    • 采用差分天线,输出功率可达1.7 W
    • 单端配置下,可驱动两个天线
    • 感应唤醒
    • 自动天线调谐系统
    • 透传和流模式实现了兼容MIFARE™ Classic或其他自定义协议
    • 配有Arduino UNO R3连接器
    • 与STM32Cube兼容的免费综合开发固件库和ST25R3916B示例
    • 用于多板级联的可扩展解决方案
    • FCC认证
    • 符合RoHS指令与WEEE标准

您可能还会喜欢...

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      X-CUBE-NFC6

      批量生产

      STM32Cube的高性能HF读写器/NFC发起设备IC软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC6

      描述:

      STM32Cube的高性能HF读写器/NFC发起设备IC软件扩展
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      NUCLEO-L053R8

      批量生产

      采用STM32L053R8 MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-L053R8

      描述:

      采用STM32L053R8 MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      NUCLEO-L476RG

      批量生产

      采用STM32L476RG MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-L476RG

      描述:

      采用STM32L476RG MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 符合RoHS级别 材料声明**
X-NUCLEO-NFC08A1
批量生产
Ecopack2

X-NUCLEO-NFC08A1
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
核心产品
Board production status
X-NUCLEO-NFC08A1
Available at distributors

经销商的可用性 X-NUCLEO-NFC08A1

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处

X-NUCLEO-NFC08A1 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
包:
包装类型:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

产品型号:

X-NUCLEO-NFC08A1

供应商:

ST

核心产品:

ST25R3916B-AQWT

Board production status:

Stock available

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商