Product overview
描述
X-NUCLEO-OUT01A1是为STM32 Nucleo设计的基于ISO8200BQ的工业数字输出扩展板。 它提供了一个价格合理且易于使用的解决方案,包括嵌入工业电源开关驱动器应用中的电隔离。Arduino™UNO R3连接器兼容性使其能够连接以下STM32 Nucleo开发板:NUCLEO-F103RB、NUCLEO-F302R8和NUCLEO-F401RE。
X-NUCLEO-OUT01A1可连接到X-NUCLEO-PLC01A1上,以获得具有8个输入和16个输出的功能强大的工业PLC。
可以通过X-NUCLEO-IDW01M1增加无线通信功能,在智能设备上建立通信,以远程管理PLC。为此,专门面向Android™和iOS™系统提供一个ST-PLC app。
该评估板的设计目的是满足行业标准要求。
-
All features
- 在STM32 Nucleo上启用工业可编程逻辑控制器(PLC)功能
- ISO8200BQ 电流隔离八通道高侧智能功率固态继电器
- 工作电压:10.5 V至33 V
- 每个通道的最大工作输出电流IOUT = 700 mA
- 状态LED:故障,热保护
- 兼容Arduino® UNO R3连接器
- 符合EMC标准:
- IEC61000-4-2:8kV接触放电和15kV空气放电
- IEC61000-4-3:输出和供电线路上的4kV放电
- IEC61000-4-5:输出和供电线路上的2kV放电
- 与STM32 Nucleo板兼容
- 通过RoHS认证
You might also like...
精选 视频
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
产品规格 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
07 Jun 2017 |
07 Jun 2017
|
应用手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
27 Aug 2020 |
27 Aug 2020
|
用户手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Jun 2017 |
13 Jun 2017
|
简报 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
22 Jun 2017 |
22 Jun 2017
|
选型指南 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
04 Nov 2020 |
04 Nov 2020
|
手册 (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
26 Nov 2020 |
26 Nov 2020
|
|||
26 Feb 2021 |
26 Feb 2021
|
All resources
Resource title | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 22 Jun 2017 |
22 Jun 2017
|
物料清单 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
22 Jun 2017 |
22 Jun 2017
|
Schematic Pack (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
22 Jun 2017 |
22 Jun 2017
|
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|
X-NUCLEO-OUT01A1 |
批量生产
|
Ecopack2 |
|
X-NUCLEO-OUT01A1
Package:
Ecopack2Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持 。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Board production status | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-NUCLEO-OUT01A1 | 3 distributors | Buy Direct | ISO8200BQ |
批量生产
|
ST | EAR99 | NEC | Stock available | ITALY | 22.0 / 1 |