产品概述
描述
面向STM32 Nucleo的X-NUCLEO-OUT08A1工业数字输出扩展板为2 A(典型)数字输出模块提供强大而灵活的评估和开发环境,具有IPS160HF单路高边开关的安全驱动和智能诊断功能。 X-NUCLEO-OUT08A1通过由GPIO引脚和Arduino™UNO R3(默认配置)和ST morpho(可选,未安装)连接器驱动的3 kV光耦元件与STM32 Nucleo上的微控制器相连接。该扩展板可以连接到一块NUCLEO-F401RE或NUCLEO-G431RB开发板,也可以与另一个X-NUCLEO-OUT08A1或X-NUCLEO-OUT10A1进行堆叠。
两块X-NUCLEO-OUT08A1扩展板可以用于评估一个双通道数字输出模块(每个通道具有2 A(典型)能力)或者一个2 A(典型)单通道安全数字输出模块。在第二种设想情况下,第一屏蔽输出连接到第二屏蔽输出的电源。专用的板载硬件可以启用或禁用,以激活高电容性负载的快速放电,输出电压感应和额外的浪涌脉冲输出线路保护。
-
所有功能
- 基于IPS160HF单路高边开关,其特征如下:
- 可在60 V/2.4 A条件下运行
- 低功率耗散(RON(MAX) = 120 mΩ)
- 电感负载的快速衰减
- 开路负载检测和诊断
- 通过热关断和熔断实现过载和过热保护
- PowerSSO-12L 封装
- 应用板工作范围:12 - 33 V/0 - 2.4 A
- 扩展工作电压范围(J1断开)可达60 V
- 状态和诊断LED
- 3 kV电隔离
- 电源轨反向极性保护
- 兼容安全数字输出架构
- EMC符合IEC61000-4-2、IEC61000-4-3、IEC61000-4-5
- 在STM32 Nucleo开发环境中具有广泛的应用开发潜力
- 配有Arduino™ UNO R3连接器
- CE认证
- 符合RoHS和中国版RoHS标准
- 基于IPS160HF单路高边开关,其特征如下:
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
All tools & software
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 26 Jun 2020 | 26 Jun 2020 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 26 Jun 2020 | 26 Jun 2020 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 26 Jun 2020 | 26 Jun 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|
X-NUCLEO-OUT08A1 | 批量生产 | Ecopack2 | |
X-NUCLEO-OUT08A1
Package:
Ecopack2Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Board production status | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-NUCLEO-OUT08A1 | 1 distributors | IPS160HF | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | Stock available | ITALY | |