产品概述
描述
X-NUCLEO-SRC1M1扩展板允许评估面向USB Type-C™的TCPP03-M18的特性、VBUS的保护功能,以及适用于供电应用的CC线路。 扩展板可以堆叠在任何STM32 Nucleo-64开发板(其微控制器内嵌Power Delivery(UCPD)外设)之上。此外,还可以将其堆叠在任何其他STM32 Nucleo-64开发板(不支持5 V的UCPD外设,仅供电)上,以演示USB Type-C™基本操作(连接、断开连接,以及5V电源电流能力信息)。
当使用带有Power Delivery外设的STM32 Nucleo-64开发板时,也允许将数据功能作为主机设备或双重功能数据(DRD)。
当将兼容的外部供电源连接到板卡时,X-NUCLEO-SRC1M1还能有效演示USB Type-C™连接器的供电操作。集成的ST715PU33R LDO线性稳压器可以为连接的STM32 Nucleo开发板供电。
X-NUCLEO-SRC1M1符合最新的USB Type-C™和Power Delivery规范。
配套软件包(X-CUBE-TCPP)包含基于UCPD的内嵌微控制器(例如,NUCLEO-G071RB、NUCLEO-G474RE和NUCLEO-G0B1RE)的开发板以及不支持UCPD外设(NUCLEO-L412RB-P)的开发板的应用示例。
-
所有功能
- 支持所有USB Type-C™ Power Delivery SPR配置文件(最高100 W)
- 管理供电角色数据/功率配置
- 根据STM32 USB数据处理能力,符合USB 2.0双重功能数据标准
- 8/20 μs浪涌,VBUS的过电流防护,以及放电
- CC1和CC2配置通道引脚上的VBUS短路保护
- 针对CC1、CC2、D+和D-提供ESD保护(符合IEC61000-4-2 level 4 ± 8 kV接触放电标准)
- 面向VCONN的过电压防护、过电流防护,以及放电
- 面向D+/D-数据线的共模滤波器
- 两种电源模式,优化电流消耗
- 兼容可编程电源(PPS)
- 免费综合开发固件库
- 适用于STM32 Nucleo-64板上的STM32(包括采用具有UCPD功能(用于功率传输)的STM32,以及未采用UCPD功能仅面向5 V方案的STM32)
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
All tools & software
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 14 Jan 2022 | 14 Jan 2022 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 14 Jan 2022 | 14 Jan 2022 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 14 Jan 2022 | 14 Jan 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|
X-NUCLEO-SRC1M1 | 批量生产 | Ecopack2 | |
X-NUCLEO-SRC1M1
Package:
Ecopack2Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Board production status | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-NUCLEO-SRC1M1 | 2 distributors | TCPP02-M18, ST715PU33R | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | Stock available | ITALY | |