embOS®-Safe是高效的优先级控制实时操作系统embOS的认证版本,旨在用作安全关键型嵌入式实时应用程序的开发基础。
embOS是全世界许多工程师的选择。embOS通过全面且易于使用的API节省了时间。embOS保证100%确定实时操作。利用信号量、邮箱和事件之类的通信机制,可轻松创建任务并进行安全通信。
可靠性:embOS已部署在数十亿台设备中,包括安全关键型应用。embOS-Safe已通过TÜVSüd的IEC 61508 SIL3和IEC 62304 C类认证。
效率:embOS-Safe是一种高性能RTOS,已针对RAM和ROM中的最小内存消耗以及高速和多功能性进行了优化。
embOS在所有意法半导体微控制器上运行。为了方便启动,可以为所有流行的意法半导体评估板下载包含启动项的BSP。评估项目开箱即用。
主要特性
- 代码库源于超过二十五年不断开发的结果
- 强大且易于使用的API
- 适用于所有流行的意法半导体微控制器及开发工具
- 利用embOS创建的应用程序可以轻松转移到embOS-Safe
- 符合MISRA-C:2012的IEC 61508 SIL 3和IEC 62304 C类认证
- 支持明确响应时间的零中断延迟
- 高性能,低内存使用率
- 无限的任务优先级
- 支持循环调度
- 无限数量的任务/信号量/互斥量/邮箱/软件定时器
- 空闲时间分辨率(默认为1 ms)和易于访问的时间变量
- 支持Tickless模式
许可类型 | 授权费 |
可交付成果 | 源文件 |
演示版本 | 有 |
支持的MCU | STM32 |
支持的器件 | STM32 |
地点 |