产品概述
描述
STSW-BNRGLP-DK软件包提供了一个Bluetooth®低功耗二进制库,其中包含一整套API和相关事件回调,以访问BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS器件提供的Bluetooth®低功耗功能。该软件包还提供了一套针对典型Bluetooth®低功耗工作场景的Bluetooth®低功耗演示应用。每个演示应用都配有全套头文件和源文件。
STSW-BNRGLP-DK软件包包含一套完整的外设驱动程序(头文件和源文件),可以连接器件外设(ADC、GPIO、I²C、定时器、RTC、SPI、系统定时器、UART和WDG),并提供一个底层驱动程序,用于访问专有的BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS 2.4 GHz无线电,无需使用蓝牙链路层也可收发数据包。
2.4 GHz无线电示例基于底层驱动程序构建,可以为构建使用BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS无线电的其他应用提供参考。
该软件包还包括BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS导航器PC应用程序,它具有简单友好的交互式界面,可以选择并运行BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS DK软件包中提供的演示应用,而无需额外的硬件。软件包还提供了所有可用的BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS套件的3D视图,以及相关硬件组件的信息。
软件包中包含的BlueNRG-X无线电初始化参数向导允许根据特定用户应用场景定义合适的值,用于相应BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS Bluetooth®低功耗堆栈的初始化。然后,根据所选参数值将生成一个配置头文件,用于特定用户软件应用的文件夹。
安全自举程序PC应用将利用BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS器件UART自举程序的安全自举程序框架功能。它允许生成验证密钥、签署二进制映像,并通过OTP激活安全自举程序。
-
所有功能
- 支持BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS Bluetooth®低功耗 (LE) 片上系统的软件包
- Bluetooth®低功耗堆栈二进制库和API,事件回调接口
- Bluetooth®低功耗中间件
- BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS Bluetooth®低功耗演示应用
- BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS CMSIS文件
- BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS外设驱动程序及相关示例
- BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS 2.4 GHz无线电专有驱动程序和示例
- BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS SDK和HAL驱动程序
- BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS导航器PC应用程序
- BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS无线电初始化参数向导PC应用程序
- 安全自举程序GUI
- BlueNRG-LP和BlueNRG-LPS套件平台支持