产品概述
描述
STSW-IMG035以具有宽视场的VL53L5CX飞行时间8x8多区测距传感器为基础,是一款简单稳健的手势识别解决方案。该软件包含一套完整的开发生态系统,带有即用型示例代码和直观的GUI,可缩短设计时间。 VL53L5CX的手势识别算法可以检测轻触、双击、左右滑动、水平控制等多种动作。由于软件包中提供了库,该应用程序可以在基于Cortex® M0+和M4的微控制器上运行。该软件包内含:GUI可执行文件、NUCLEO-F401RE板的示例代码、支持Cortex®内核的库以及通俗易懂的用户手册。
要运行GUI,需要VL53L5CX Nucleo扩展板(X-NUCLEO-53L5A1)和NUCLEO-F401RE Nucleo板。两款板件也可作为P-NUCLEO-53L5A1下的套件提供。您也可以使用连接到STM32 Nucleo板的分接板(VL53L5CX-SATEL),如应用笔记AN5717所述。
这种手势解决方案的主要优点之一是提供了完全的隐私,这归功于VL53L5CX对距离信息的计算(无图像、无摄像头)。性能与目标反射率无关。与基于摄像头的解决方案不同,该解决方案即使在戴手套或在低光照条件下也能完成识别工作。
手势识别模式可以与VL53L5CX传感器的距离测量模式相结合,实现用户检测和系统激活用例。紧凑的传感器尺寸使其易于集成,并且可以隐藏在深色盖窗之后。
手势识别可用于增强众多应用和最终产品的体验,非常适合家用电器设备,如:咖啡机、烹饪盘或烤箱。在公共场所,手势识别可以控制自动售货机、电梯呼叫按钮等。个人电子产品也可以从手势识别中受益:尤其是在智能扬声器、笔记本电脑、平板电脑或AR/VR耳机中。
VL53L5CX可进行多区域距离测量,最多8x8实时原生区域和宽达63°对角线视野。传感器的每个区域都可以测量到目标的距离(最长4米),最大频率为60 Hz。VL53L5CX采用意法半导体的专利型直方图算法,可以检测视野内的多个目标,盖片串扰抗扰度超过60 cm。
-
所有功能
- 手势识别,基于意法半导体的飞行时间 (ToF) 技术:
- 手部跟踪:用户手部在笛卡尔坐标系(X、Y 和 Z)中的准确实时位置
- 点击和双击
- 左右滑动
- 水平控制
- 可以启用其他手势
- 易于集成的即用型解决方案:
- STM32F401微控制器的完整应用示例显示了MCU项目中的库集成,包括VL53L5CX配置和串扰校准示例
- 面向若干Arm® Cortex®微控制器单元的交钥匙手势库
- 直观的GUI,探索手势识别:
- 多个图形小部件(手势识别、手部跟踪器、照片查看器、幻灯片放映控件等)
- 用于回放和调试的数据记录功能
- 基于FlightSense技术的手势识别优势:
- 完全隐私、无图像、无摄像头模块
- 不受目标反射率影响。即使穿戴手套,仍能精准识别手势
- “一体式传感器”易于集成,可隐藏在深色盖板玻璃之后
- 低功耗且易于集成到任何架构中
- 手势识别,基于意法半导体的飞行时间 (ToF) 技术: