产品概述
描述
STSW-L9908-LLD是一个底层驱动程序库,支持控制最多三个L9908栅极驱动装置,并包括处理功能。该库以C语言编写,完全符合MISRA标准,可确保开发安全、可靠的汽车应用软件。
-
所有功能
- 以“C”语言编写
- 符合MISRA标准
- 提供L9908(面向AA或BA硅版本)的所有主要功能处理
- 驱动程序能够控制最多3个L9908驱动器,并在驱动器之间切换处理
- 包括处理功能:
- 驱动程序对象处理(接管项目中所有L9908 GDU之间的控制权)
- 控制用于读或写操作的SPI寄存器(具有SPI报文创建、解析、CRC处理、自动帧计数器控制、处理寄存器锁定管理:SRR、NSR、SLR)
- 驱动程序初始化
- L9908内部状态机处理
- 故障管理
- 看门狗控制
- 高阻抗(HiZ)控制
- 电流数值读取和处理
- 驱动器ENBR和NDIS引脚控制
- 读操作模式