产品概述
描述
当使用STSW-IFAPGUI图形用户界面连接到X-NUCLEO-OUT02A1扩展板时,STSW-OUT02固件运行在NUCLEO-F401RE和NUCLEO-F446RE开发板上。
STSW-OUT02包含所有必要的软件程序,支持通过GUI完全控制X-NUCLEO-OUT02A1扩展板。
该固件可以控制单个扩展板或两块以菊花链模式堆叠的X-NUCLEO-OUT02A1。
STSW-IFAPGUI基于一个通用引擎和多个插件 - 用于与运行在连接到屏蔽板的微控制器上的应用层通信。
-
所有功能
- 通过STSW-IFAPGUI完全控制X-NUCLEO-OUT02A1扩展板
- 控制单一和双重(以菊花链形式堆叠的)应用
- 每通道输出切换频率设置
- 每通道切换占空比设置
- 每通道热故障诊断
- 内嵌RF通信故障诊断
- 进程端UVLO诊断
- 进程端“电源正常”诊断