STSW-ST25IOS001

批量生产
Design Win

ST25产品系列iOS应用“NFC Tap”的可执行应用程序

获取软件 下载数据摘要

产品概述

描述

NFC Tap是一款Apple® iOS应用程序,采用了iOS14的扩展NFC读取和写入ST25 NFC标签。该应用程序允许用户将URL、简单文本或联系人等标准化数据写入1至5型的任何标签,并读取或显示NDEF消息,例如:URL、文本、SMS、电子邮件、vCard(包括图片)、电话 、日历事件、地理位置和任何类型的URI。该应用程序还可用于专门处理ST NFC Type 5标签(ST25TV和ST25DV系列NFC标签)。

该应用程序嵌入了全新的iOS14应用程序剪辑功能,此为ST25 NFC Tap的一个轻量级版本,当用户手持iPhone靠近带有NDEF URL的NFC标签时,可以读取ST25标签信息(CC文件、系统文件)https://www.myst25.com/clip。

该应用程序包括一个专用于ST25DV-I2C标签和ST25DV-DISCOVERY套件的演示,可从标签下载图片并将其显示在智能手机上。

点击ST25DV-PWM标签时,该应用程序允许用户以固定频率(500 kHz)控制ST25DV-PWM标签的占空比。

滚动菜单允许用户发送任何ISO15693命令或读取、写入、更新任何Type5标签用户内存的内容。

该应用程序中还包括Bluetooth®配对NDEF演示(需要特定固件和探索套件):允许用户将iPhone与ST25DV-DISCOVERY套件配对,并实时显示该套件的电池电量和RSSI电平。

STSW-ST25IOS001是该应用程序的参考,STSW-ST25IOS002是根据ST25SDK软件库管理应用程序的开源代码参考。

  • 所有功能

    • ST25 NFC Tap应用剪辑提供全新的NFC用户体验
    • 读/写NDEF消息、NFC Forum兼容示例
      • URL
      • 文本、短信和电子邮件
      • vCard
      • 电话
      • Bluetooth®配对
      • 日历事件
      • 地理位置
      • URI
      • Mime和外部记录
      • 自定义应用程序URI方案“nfctap://”
    • 读取和写入ST25 Type 5标签的用户内存
    • ISO15693/NFC Forum Type 5命令列表用户界面
    • 标签信息、CC文件、系统文件(Type 5标签产品)检索
    • 密码管理(密码验证、标签保护)
    • 特定功能
      • 计数器、GPO控制和内存区配置
      • TruST25™数字签名
      • 篡改检测功能
      • EAS(电子物品监控)
      • 隐私保护
      • PWM(脉冲宽度调制)输出设置和控制,并根据发现的标签进行寄存器管理
      • 弃用ST25TVC标签的不可追踪模式
    • ST25DV-DISCOVERY套件的快速传输模式演示
    • ST25DV-PWM演示
    • 支持属于ST25 NFC/RFID标签和ST25动态NFC标签的所有产品
    • 带有ST25DV 探索套件的Bluetooth®配对演示
    • 从URI方案“nfctap://”打开应用程序
    • 在应用程序中进行评分和审查
    • 支持NFC背景标签读取
    • 通过通用链接https://www.myst25.com自动启动iOS应用程序

获取软件

您的手机上的NFC Type-5自定义指令:
查看我们的源代码以及更多信息!

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      ANT7-T-25DV64KC

      批量生产

      14 mm x 14 mm double layer antenna reference board for the ST25DV64KC Dual Interface EEPROM

      ST25 NFC/RFID天线 --
      ANT7-T-25DV64KC

      描述:

      14 mm x 14 mm double layer antenna reference board for the ST25DV64KC Dual Interface EEPROM

      ST25DV64KC-DISCO

      批量生产

      Discovery kit for the ST25DV-I2C-EVO dynamic NFC/RFID tag

      ST25 NFC/RFID评估板 ST
      ST25DV64KC-DISCO

      描述:

      Discovery kit for the ST25DV-I2C-EVO dynamic NFC/RFID tag