产品概述
描述
软件开发套件ST25SDK提供丰富、全面的资源库,用于与ST25标签和动态标签进行交互。ST25SDK包含有助于用户开发移动或桌面Java™应用程序的所有必要类别和抽象级别。由于ST25SDK.jar API,可以更快地将采用低级别NFC Forum/ISO指令以及支持所有ST25特定功能的标签抽象级别的用户解决方案推向市场。ST25SDK适用于各种应用程序(既有以标签为中心的移动解决方案,也有工业/商业多标签解决方案),可减少开发费用,并让用户专注于应用程序本身。ST25SDK文件包括代码示例和参考资料。
-
所有功能
- Java™应用程序中将使用的软件库
- 可在支持JVM(Windows®、Android™、Linux®和macOS®)的任何平台上运行
- 支持NFC/RFID和动态标签(ISO15693、ISO14443、NFC Forum Type 2、4和5)的整个ST25组合
- 缓存标签信息(当射频场关闭时有用)
- 与可用于快速启动的示例应用程序一起交付
- 提供有关FEIG ELECTRONIC读卡器MR102、LR1002和CPR30的参考实施情况
- FEIG ELECTRONIC readers MR102, LR1002 and CPR30
- ST探索套件基于ST25R95、ST25R3911B和ST25R3916设备
- Java™应用程序中将使用的软件库