AEK-MOT-3P9908M

批量生产
Design Win

基于SPC560P和L9908的专用CAN控制无刷电机评估板,含BLDC电机

下载数据摘要 Order Direct
概述
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

AEK-MOT-3P9908M评估板基于SPC560P Pictus 32位MCU和L9908栅极驱动器,支持控制6个N沟道FET(用于汽车应用中的无刷电机)。

AEK-MOT-3P9908M支持独立的编码器输入和霍尔传感器,可检测和控制电机速度。

L9908通过专用的PWM输入引脚独立控制每个N沟道FET。SPC560P微控制器通过SPI控制L9908配置、保护和诊断功能。

固件是预加载的,可通过CAN总线从外部驱动。STSW-AUTODEVKIT包含一个基于SPC58 Chorus 4M的CAN总线驱动示例,名为“SPC58ECxx_RLA_MainEcuForBLDCControl-L9908 - 测试应用”。在项目文件夹中包含有自述文件,用于解释如何使用演示,该演示仅适用于带有霍尔传感器的无刷直流电机。

要更改SPC560P50L5上的电机特性或控制固件,需要在SPC5Studio中安装SPC5-MCTK-LIB电机控制插件。

电机控制插件安装完毕之后,选择“SPC560Pxx_RLA_AEK_MOT_3P99081_3Phase_Motor_Control_L9908_via_CAN ”演示,并在“电机控制部件”部分进行自定义设置。

根据使用的电机更新“电机设置”部分。如果电机传感不基于霍尔传感器,则还要更新“驱动器管理”部分的“速度传感器选择”菜单中使用的传感器类型。

  • 所有功能

    • 搭载一个汽车级L9908栅极驱动器,控制6个N沟道FET和SPC560P Pictus 32位汽车微控制器
    • 可选用12 V、24 V和48 V电池总线
    • 独立编码器输入和霍尔传感器
    • 可通过专用SPI总线来配置栅极驱动器
    • CAN总线接口用于远程控制
    • 封装包含BLDC电机
      • 额定功率:65 W
      • 额定扭矩:13 Ncm
      • 额定电流:3.26 A
      • 额定电压:24 V
      • 额定转速:4840 rpm

您可能还会喜欢...

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-AUTODEVKIT

      批量生产

      AutoDevKit library plugin for SPC5-STUDIO

      评估工具软件 ST
      STSW-AUTODEVKIT

      描述:

      AutoDevKit library plugin for SPC5-STUDIO
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      SPC5-MCTK-LIB

      批量生产

      SPC5电机控制工具包FOC库

      SPC5x微控制器软件 ST
      SPC5-MCTK-LIB

      描述:

      SPC5电机控制工具包FOC库
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      SPC5-STUDIO

      批量生产

      SPC5 MCU的代码生成器、快速资源配置器和Eclipse开发环境

      SPC5软件开发工具 ST
      SPC5-STUDIO

      描述:

      SPC5 MCU的代码生成器、快速资源配置器和Eclipse开发环境

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
AEK-MOT-3P9908M
批量生产
CARD 工业 Ecopack2 Yes

AEK-MOT-3P9908M

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

CARD
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
核心产品
供货状态
供应商
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
AEK-MOT-3P9908M Available at distributors

经销商的可用性 AEK-MOT-3P9908M

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
SPC560P50L5, L9908
批量生产
ST 5A991.b.4.a NEC ITALY

AEK-MOT-3P9908M 批量生产

ECCN (US):
5A991.b.4.a
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

AEK-MOT-3P9908M

核心产品:

SPC560P50L5, L9908

供应商:

ST

ECCN (EU):

NEC

Country of Origin:

ITALY

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商