产品概述
描述
AEK-MOT-TK200G1可用作电动尾门应用的区域控制器。托管的两个主要器件为L99DZ200G汽车级多输出驱动器和SPC582B60E1 Chorus 1M汽车级微控制器。
L99DZ200G器件使板件可以配备两个H桥栅极驱动器,而此驱动器将控制针对电动尾门应用驱动优化的外部MOS。最多可驱动三个直流电机:两个并行电机(主轴)加一个独立电机(同轴)。
AEK-MOT-TK200G1支持两个H桥的电流检测,以影响霍尔传感器定位,并检测在打开/关闭尾门时遇到的障碍。
AEK-MOT-TK200G1固件已预先加载。您可以通过外部域控制器借助CAN总线控制板件。
AutoDevKit 软件库(STSW-AUTODEVKIT)包含一个基于SPC58EC Chorus 4M的CAN总线驱动示例。
-
所有功能
- 托管汽车级L99DZ200G多输出驱动器和SPC582B60E1 Chorus 1M汽车微控制器
- 通过L99DZ200G H桥栅极驱动器控制最多三个直流电机
- 支持两个额外的高侧输出,用于驱动灯泡、继电器和LED
- 支持用于远程控制的CAN总线接口
- 开路负载和过电流检测
- 热警告和热关断保护
- 尺寸100 x 83 mm
- 纳入AutoDevKit生态系统
您可能还会喜欢...
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 20 May 2022 | 20 May 2022 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 20 May 2022 | 20 May 2022 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 20 May 2022 | 20 May 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|
AEK-MOT-TK200G1 | 批量生产 | Ecopack2 | Yes | |
AEK-MOT-TK200G1
Package:
Ecopack2Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK-MOT-TK200G1 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | SPC582B60E1MH00Y, L99DZ200GTR | 批量生产 | ST | 5A991.b.4.a | NEC | ITALY | |