产品概述
描述
AEK-POW-BMS63EN是一款电池管理系统 (BMS) 评估板,可以处理从1到31个锂电池节点。每个电池节点可以管理4到14个电池单元,电压范围在48 V到800 V之间。
评估板基于L9963E,旨在用于使用锂电池组的混合动力 (HE) 和全电动 (BE) 汽车中,但也可以扩展到其他交通和工业应用。
L9963E的主要功能是通过堆叠电压测量、电池电压测量、温度测量和Coulomb计数来监控电池和电池节点的状态。测量和诊断任务可以按需执行或定期执行,周期间隔可编程。测量数据可供外部微控制器执行电荷平衡,并计算电池的充电状态 (SOC) 和健康状态 (SOH)。
标准BMS的主要功能是监控和保护电池组。
监控功能与电池电流、电压和温度的测量有关。保护功能可以在欠压、过压和过热的情况下让系统进入安全状态。
AEK-POW-BMS63EN提供了精细的监控网络,用于检测每个电池单元的电压、电流和温度。在检测过程中,监控网络通过计算每个电池单元的SOC,从而获得所有电池组的充电状态。利用SOC可以评估剩余电池电量,即剩余的驾驶距离。
出于维护的原因,我们需要不断监控和估算SOC值。根据我们的SOC计算算法,SOC偏离其额定值(即电池出厂时的值)越多,则电池组中的单元就越有可能过度放电。因此,我们可以通过SOC值随时间的演变情况推断单个电池单元或整个电池组的健康状态 (SOH),以便及早发现单元有过度放电或过度充电的风险。
监控电池单元SOC值是在电池充电、放电和储存过程中保持其操作安全性和持久度的必要条件。然而,SOC不能直接测量,而是需要从其他测量值和已知参数(如特性曲线或查找表)中估算。这些关于电池单元的信息能够帮助我们确定电压如何根据电流、温度等条件而变化,并将电池的化学成分和生产批次纳入考量。
AEK-POW-BMS63EN可以在两种不同的菊花链拓扑中工作:集中配置和双路访问环配置。
在集中式菊花链配置中,一系列的BMS通过一个连接到AEK-POW-BMS63EN隔离式ISOLport的单一收发器连接到MCU板。BMS通过隔离式ISOH端口相互连接。
MCU通过SPI协议与AEK-COM-ISOSPI1上的L9963T收发器进行通信。收发器将这些信号转换为ISO SPI信号,以与BMS进行通信。
AEK-COM-ISOSPI1允许将SPI信号转换为隔离式SPI信号,从而将必要的线数从四根减少到两根,并实现差分通信,实现高抗扰度。
双路访问环配置则通过增加另一个收发器来实现双向通信。如果主环发生故障,则使用次环作为备用选项。数据在环中以相反的方向移动,除非主环发生故障,否则环与环之间相互独立。两个环彼此连接,保持数据流动。
在AutoDevKit生态系统软件包中,我们创建了两个示例演示(一个用于集中配置,一个用于双路访问环配置),以锂电池为例,详细说明SOC和SOH。电池组的SOC可能不同,需要进行和均衡以使所有电池达到相同的充电水平。在检测到电池组中充电水平最低的电池单元后,所有其他电池节点都会放电,直到达到相同水平。演示说明了如何激活L9963E的内部MOSFET,这些MOSFET通过在外部耗散电阻上使电池短路来进行放电。通过L9963E的内部MOSFET或通过外部MOSFET/电阻,可以实现电池被动均衡。既可以通过控制器手动控制均衡驱动器,也可以设置固定时长执行均衡任务。第二种情形称为安静模式,即使IC进入低功耗模式,也可以进行均衡编程,以避免从电池组中吸收不必要的电流。均衡功能对于维持电池电量、延长电池寿命来说至关重要。
我们可以使用不同的MCU。在演示中,我们使用了AEK-MCU-C4MLIT1,但也同样支持其他SPC58 Chorus系列的ASIL-B和ASIL-D微控制器。
-
所有功能
- 托管L9963E,具有AEC-Q100认证的汽车多单元电池监控和平衡IC
- 监控每个电池单元和整个电池节点的电压
- 监控每个电池单元的电压、电流和温度
- 5个GPIO用于连接NTC温度传感器
- 在L9963E上托管NTC以检测芯片温度
- 被动均衡
- 尺寸紧凑:100 mm x 76 mm
- 纳入AutoDevKit生态系统
您可能还会喜欢...
特别推荐
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 16 May 2023 | 16 May 2023 |
物料清单 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 16 May 2023 | 16 May 2023 |
Schematic Pack (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 16 May 2023 | 16 May 2023 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
AEK-POW-BMS63EN | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
AEK-POW-BMS63EN
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | 供应商 | 核心产品 | 供应商 | 核心产品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK-POW-BMS63EN | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | ITALY | EAR99 | NEC | ST | L9963E | ST | L9963E |
AEK-POW-BMS63EN 批量生产