产品概述
描述
AEK-POW-L5964V1扩展板设计用于要求不同电压的动车或卡车车身应用,例如:USB-PD或信息娱乐系统。该产品具有两个独立的转换器,可以通过MCU控制提供固定或可变的输出电压。每个通道的输出电流最高为3A。
该评估板包含用于输入和输出电压的监测电路,以及用于指示工作状态的LED。通过适当的滤波技术可将EMI降至最低。
该转换器以具有过流和过热保护功能的L5964步降开关稳压器(降压拓扑)为基础。L5964集成了两个转换器的控制、电源开关和监测电路以及看门狗、唤醒与复位等功能。
AEK-POW-L5964V1扩展板是AutoDevKit计划的组成部分。可通过4x20公/母连接器将其插入其他板顶部,该连接器与SPC58EC-DISP或AEK-MCU-C4MLIT1评估板上的4x37 MCU公连接器兼容。
还为SPC5-STUDIO工具环境提供了一个演示应用和一个AutoDevKit组件插件。
-
所有功能
- 具有集成同步MOSFET的双通道独立降压稳压器
- 每个通道的输出电流高达3 A
- 通道可并联以获得更高的电流供应
- 输入电压范围:6至14 V
- 数字可选的固定输出电压:3.3 - 5 - 9 V
- PWM可编程输出电压,在3.3V至11V范围步进为20 mV
- 输出具有短路和过电流保护
- 输入和输出电压监测器(UV或OV)及电源正常信号
- 集成式热传感器提供热保护
- 内部线性稳压器额外提供3.3 V输出
- 看门狗、复位、输入/输出同步可用转换器
- 板子尺寸:84.7 mm x 81.3 mm
- 最大组件高度:10 mm
- 汽车合规级意法半导体组件
- 包含在AutoDevKit计划中
- 符合RoHS和中国版RoHS标准
- 通过WEEE认证
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 18 Sep 2019 | 18 Sep 2019 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 18 Sep 2019 | 18 Sep 2019 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 18 Sep 2019 | 18 Sep 2019 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|
AEK-POW-L5964V1 | NRND | Ecopack2 | Yes | |
AEK-POW-L5964V1
Package:
Ecopack2Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK-POW-L5964V1 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | L5964 | NRND | ST | EAR99 | NEC | ITALY | |