产品概述
-
所有功能
- CAN总线接口用于远程控制支持
- 支持远程通信的串行接口
- 输入电压:12 V 电池总线
- 尺寸:250 mm x 86 mm
- 纳入AutoDevKit生态系统
您可能还会喜欢...
特别推荐
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 30 May 2022 | 30 May 2022 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 30 May 2022 | 30 May 2022 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 30 May 2022 | 30 May 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
AEK-SNS-2TOFM1 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
AEK-SNS-2TOFM1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK-SNS-2TOFM1 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | SPC582B60E1MH00Y | 批量生产 | ST | 5A991.b.4.a | NEC | ITALY | |