产品概述
-
所有功能
- 数字输入,D类输出
- 单个音频通道
- I2S总线,兼容I2S和TDM模式
- I2C总线
- 完整的诊断功能
- 兼容采用QFN32封装(裸露焊盘向下)的FDA803S和FDA903S。
- 工作电压3.3 V至18 V(可使用电池供电)
您可能还会喜欢...
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|
EVAL-FDA903S-SA | 批量生产 | Not compliant | - | |
EVAL-FDA903S-SA
Package:
Not compliantMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | 供应商 | 核心产品 | 供应商 | 核心产品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL-FDA903S-SA | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | ITALY | EAR99 | NEC | ST | FDA903S | ST | FDA903S |
EVAL-FDA903S-SA 批量生产