产品概述
-
所有功能
- Digital input, class-D output
- Single audio channels
- I2S bus with I2S and TDM compatibility
- I2C bus
- Full diagnostic
- Compatible with FDA903U (PowerSSO-36 slug-up package)
- Operating supply voltage from 3.3 V to 18 V (battery compatible)
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|
EVAL-FDA903U-SA | 批量生产 | Not compliant | - | |
EVAL-FDA903U-SA
Package:
Not compliantMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL-FDA903U-SA | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | FDA903U | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | |
无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处