产品概述
-
所有功能
- 工作电压6 V至28 V
- 中央2级电荷泵,100%占空比
- 完全RDSon 可低至6 V(标准级MOSFET)
- 电池反接保护MOSFET的控制
- 电荷泵电流受限
- PWM运行频率可达30 kHz
- SPI接口
- 电流检测放大器 / 可自由配置
- 零点校正,用于线路末端调节
- 电源管理:可编程续流
- 检测电路,用于外部MOSFET(内嵌热传感器)
您可能还会喜欢...
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
7Z | 1.0 | 20 Sep 2021 | 20 Sep 2021 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 20 Sep 2021 | 20 Sep 2021 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 20 Sep 2021 | 20 Sep 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|
EVAL-L99H02XP | 批量生产 | Not compliant | 否 | |
EVAL-L99H02XP
Package:
Not compliantMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL-L99H02XP | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | L99H02XP | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | |