产品概述
-
所有功能
- Voltage range from 8 to 52 V
- Phase current up to 2.5 Ar.m.s.
- Adjustable PWM current control OFF-time
- Logic inputs 5 V / 3.3 V compliant
- Small application footprint with high thermal performance
- Suitable for use in combination with PractiSPIN™ 2 software
您可能还会喜欢...
All tools & software
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 10 Jul 2015 | 10 Jul 2015 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 10 Jul 2015 | 10 Jul 2015 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 10 Jul 2015 | 10 Jul 2015 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVAL6208Q | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack1 | - | |
EVAL6208Q
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。