EVAL6472H

批量生产
Design Win

基于L6472的全集成步进电机驱动器

下载数据摘要
概述
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

The EVAL6472H demonstration board is a fully integrated microstepping motor driver. In combination with the STEVAL-PCC009V2 communication board and the dSPIN evaluation software, the board allows the user to investigate all the features of the L6472 device. In particular, the board can be used to regulate the L6472 parameters in order to fit application requirements. The EVAL6472H supports the daisy chain configuration making it suitable for the evaluation of the L6472 in the multi-motor applications.
  • 所有功能

    • Voltage range from 8 V to 45 V
    • Phase current up to 3 Ar.m.s.
    • SPI with daisy chain feature
    • SW input
    • FLAG and BUSY LED indicators
    • Adjustable supply voltage compensation
    • Suitable for use in combination with STEVAL-PCC009V2

您可能还会喜欢...

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      stsw-spin004

      批量生产

      L6470、L6472探索板的固件库

      电机控制IC软件开发套件 ST
      stsw-spin004

      描述:

      L6470、L6472探索板的固件库
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-SPIN002

      批量生产

      具有图形用户界面的评估软件,用于STSPIN电机驱动器IC

      电机控制软件开发工具 ST
      STSW-SPIN002

      描述:

      具有图形用户界面的评估软件,用于STSPIN电机驱动器IC
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STEVAL-PCC009V2

      批量生产

      IBU电机控制和IPS通用接口

      电机控制解决方案评估板 --
      STEVAL-PCC009V2

      描述:

      IBU电机控制和IPS通用接口

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
EVAL6472H
批量生产
CARD 工业 Ecopack1 -

EVAL6472H

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1
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
核心产品
供货状态
供应商
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
EVAL6472H 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 L6472
批量生产
- EAR99 NEC ITALY

EVAL6472H 批量生产

ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

EVAL6472H

核心产品:

L6472

供应商:

-

ECCN (EU):

NEC

Country of Origin:

ITALY

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商