产品概述
-
所有功能
- 36 V/6 A 峰值功率级
- 内嵌Cortex-M0 MCU的STSPIN32F0A高级3相电机控制器
- STL7DN6LF3 60V,35 mΩ双N沟道MOSFET
- 霍尔传感器
- 基于磁场定向控制的位置控制环路
- 通过RS-485的MODBUS通信协议
- 极其紧凑的结构(40 mm x 40 mm)
- maxon EC-i 40 100 W 3相无刷直流电机
- maxon ENX 16 EASY 1024-增量式脉冲编码器
您可能还会喜欢...
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 21 Nov 2019 | 21 Nov 2019 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Nov 2019 | 21 Nov 2019 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 02 Jul 2020 | 02 Jul 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVALKIT-ROBOT-1 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack1 | - | |
EVALKIT-ROBOT-1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVALKIT-ROBOT-1 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | STSPIN32F0A | 批量生产 | ST | 3A991.a.2 | NEC | ITALY | |