产品概述
描述
EVALMASTERGAN2板是一款易于使用且快速适应的工具,用于评估MASTERGAN2的品质,无需完整的PCB设计就可以快速创建新的拓扑。 EVALMASTERGAN2提供一个板载的可编程输入死区时间发生器,由单一VCC电源供电(典型值6 V)。嵌入式线性稳压器提供3.3 V电轨,为低压逻辑电路(如微控制器或FPGA)供电。预留了部分空间,以便根据最终应用需求对板件进行定制。这些定制包括:使用单独的输入信号或单一PWM信号;使用外部自举二极管;为VCC、PVCC或Vbo单独供电;针对峰值电流模式拓扑使用低侧分流电阻。
所有MASTERGAN2引脚均可访问。
EVALMASTERGAN2是56 x 70 mm宽的FR-4 PCB,Rth(J-A)为35°C/W,无强制对流。
-
所有功能
- 半桥评估板配备MASTERGAN2,能够承受600 V电压
- 在螺旋式连接器或针接式连接上配置的VCC输入为MASTERGAN2供电
- 一套完整的特性,通过单一或互补的驱动信号驱动MASTERGAN2
- 嵌入式死区时间发生器将单一PWM信号转换为双互补的LIN和HIN信号,死区时间可独立调节
- 板载3.3 V稳压器用于外部电路供电(可达50 mA)
- 结到环境的热阻为35°C/W,用于评估大功率拓扑
- 高频连接器用于MASTERGAN2 GL和GH引脚监控
- 为低侧分流、外部自举二极管和高电压高电容的大电容器预留空间
- 通过RoHS 认证
特别推荐
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVALMASTERGAN2 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack1 | - | |
EVALMASTERGAN2
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVALMASTERGAN2 | 5 distributors | MASTERGAN2 | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | - | |