EVL011A150ADP

批量生产
Design Win

基于STNRG011A数字组合和SRK2001自适应同步整流控制器的12 V - 150 W电源

下载数据摘要 Order Direct

产品概述

描述

EVL011A150ADP是一款适用于90至264 Vac电源的12 V/150 W电源演示板,也是一款典型的AC/DC转换器,适用于多合一 (AIO) 计算机适配器和通用型大功率适配器。

该设计基于STNRG011A IC,一个用于控制两级AC/DC SMPL的数字Combo控制器。其前端是过渡模式PFC预调节器,而第二级是LLC HB谐振转换器。SRK2001可实现同步整流,提高效率。

由于无负载时功耗极低,无需使用辅助电源。

此外,该展示板还具备全套辅助功能和保护措施,能够在保证设计坚固耐用的同时,降低总体物料成本。

在效率、空载输入功率和功率因数以及特征谐波含量方面,EVL011A150ADP的表现能够符合ENERGY STAR®面向计算机的V6.1规范、Eup Lot 6 Tier 2以及European CoCV5 Tier-2等重要标准的要求,且远低于欧洲EN61000-3-2 D类标准和日本JEITA-MITI标准D类规定的限值。

  • 所有功能

    • 数字控制器:STNRG011A
    • TM PFC与HB-LLC谐振转换器
    • 输入电压范围:90 - 264 Vac
    • 12 V ± 5%恒定输出电压调节
    • 满载功率:连续工作时为150 W
    • 有负载时的峰值功率:200 W
    • 满载和平均效率:在115/230 Vac下大于90%
    • 峰值效率:大于93%
    • 无负载电源消耗:少于75 mW
    • 保持时间:大于10 ms
    • 全套可编程参数
    • NVM可配置,提高灵活性
    • 内嵌EEPROM,可实现黑盒功能

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
EVL011A150ADP
批量生产
CARD 工业 Not compliant -

EVL011A150ADP

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Not compliant
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
核心产品
供货状态
供应商
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
EVL011A150ADP Available at distributors

经销商的可用性 EVL011A150ADP

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
STNRG011A, SRK2001
批量生产
ST 3A991.a.2 NEC ITALY Stock available

EVL011A150ADP 批量生产

ECCN (US):
3A991.a.2
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

EVL011A150ADP

核心产品:

STNRG011A, SRK2001

供应商:

ST

ECCN (EU):

NEC

Country of Origin:

ITALY

Board production status:

Stock available

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商