EVL400W-80PL

批量生产
Design Win

12 V - 400 W adapter based on L4985A, L6699 and SRK2001

下载数据摘要 Order Direct

产品概述

描述

EVL400W-80PL演示板是一个12V, -400W的转换器,适用于典型的AC/DC适配器(在轻负载时有宽输入电源范围、超低功耗,以及良好的平均效率)。

其构成组件包括:安装有高压功率器件的母板、安装有IC控制器L4985A和L6699的初级控制板,以及用于同步整流的次级控制板。

该架构基于两级方法:前端的PFC预稳压器基于采用L4985A的CCM(连续导通模式)升压PFC控制器,下游是围绕L6699设计的LLC谐振半桥转换器。

在次级侧,同步整流通过SRK2001实现,从而保证非常高的整流效率,同时缩减了所需散热器的尺寸。

PFC部分使用L4985A,一款用于升压转换器的峰值电流模式PFC控制器,采用专有的乘法器“模拟器”,除了创新型THD优化器,还保证在所有工条件下具有非常低的总谐波失真(THD)性能。

得益于专有的关断时间调制器,该器件在所有运行条件下都能以准固定频率运行,同时包含高压启动模块和电路,可为EMI滤波器的X电容器放电。

这样的集成水平允许升压PFC前置调节器减少解决方案中的元件数量。

LLC部分使用L6699,一种专门针对谐振半桥拓扑的双端控制器。输出电压调节是通过工作频率调制实现的。

该演示板主要关注轻负载效率,通过PFC和LLC控制器的突发模态功能与L6699的自适应死区时间(由内在逻辑根据半桥节点瞬变时间调制,从而有效提升变压器磁化电感,减少轻负载运行时的初级电流)实现。

  • 所有功能

    • 通用输入电源电压范围:从90 V交流至264 V交流 - 频率从45至65 Hz
    • 输出电压:12 V,33 A连续工作
    • 满载时的总效率 > 89%(根据面向计算机的ENERGY STAR® 6.1限制),符合80Plus认证计划的白金级要求
    • 平均效率:> 89%,根据欧洲CoC ver.5 Tier 2外部电源
    • 250 mW时的效率>50%,符合EuP lot 6 Tier 2关于家电和办公设备的标准
    • 无负载电源功耗:在交流230 V处小于150 mW,低于European CoC ver.5 Tier 2外部电源限制
    • 电源谐波:满足EN-61000-3-2 D类和JEITA-MITI D类
    • EMI:根据EN55022 B类
    • 安全:符合EN60950标准
    • 通过RoHS认证

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
EVL400W-80PL
批量生产
CARD 工业 Ecopack1 -

EVL400W-80PL

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1
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
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
供应商
供应商
核心产品
Board production status
EVL400W-80PL
Available at distributors

经销商的可用性 EVL400W-80PL

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
ITALY EAR99 NEC

ST

L4985A, L6699, SRK2001

Stock available

EVL400W-80PL 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
封装:
-
包装类型:
-
RoHS:
-
Country of Origin:
ITALY
ECCN (US):
EAR99
ECCN (EU):
NEC

产品型号:

EVL400W-80PL

供应商:

ST

核心产品:

L4985A, L6699, SRK2001

Board production status:

Stock available

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商