产品概述
描述
EVL400W-EUPL7评估板是基于一个12 V - 400 W转换器,专为典型的AC/DC适配器(在轻负载时有宽输入电源范围、超低功耗、以及良好的平均效率)而设计。 该架构基于两级方法:前端PFC预稳压器基于采用L4984的CCM(连续导通模式)升压PFC控制器,下游LLC谐振半桥转换器是围绕L6699设计的。在次边,同步整流是通过SRK2001实现的,它保证了非常高的整流效率,因此需要的散热器尺寸很小。
PFC部分使用专有的LM-FOT(线性调制恒定关断时间),只要工作在CCM(连续导通模式)中,就允许升压PFC转换器的控制方法以固定频率运行。
LLC部分采用L6699,一款专门针对谐振半桥拓扑的双端控制器。输出电压调节是通过工作频率调制实现的。
该演示板主要关注轻负载效率,通过PFC和LLC控制器的突发模态功能与L6699的自适应死区时间(由内在逻辑根据半桥节点瞬变时间调制,从而使变压器磁化电感最大化,减少轻负载运行时的初级电流)实现。
一款基于耗尽型MOSFET的有源高压启动电路提供了非常快的启动时间,并将正常运行期间的剩余消耗最小化到可以忽略的水平
-
所有功能
- 通用输入电源电压范围:从90 Vac至264 Vac
- 频率从45至65 Hz
- 输出电压:12 V,33 A连续工作
- 满载时的总效率:> 89%,根据面向计算机的ENERGY STAR®6.1限制
- 在CLEAResult Plug Load Solutions网站上, 115 Vac系列被评为80Plus铂金级,230 Vac系列被评为金牌级
- 平均效率:> 89%,根据欧洲CoC ver.5 Tier 2外部电源
- 250 mW>50%时的效率,远高于家电和办公设备EuP lot 6 Tier 2标准
- 无负载电源功耗:在230 Vac处小于150 mW,远低于European CoC ver.5 Tier 2外部电源限制
- 电源谐波:满足EN61000-3-2 D类和JEITA-MITI D类
- EMI:根据EN55022 B类
- 安全:符合EN60950标准
- 通过RoHS认证
- 通用输入电源电压范围:从90 Vac至264 Vac
您可能还会喜欢...
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
产品规格 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 13 Dec 2019 | 13 Dec 2019 |
应用手册 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 |
Evaluation Board Terms of Use (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.7 | 28 Apr 2021 | 28 Apr 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVL400W-EUPL7 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack1 | - | |
EVL400W-EUPL7
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVL400W-EUPL7 | 4 distributors | ST | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | - | |