产品概述
-
所有功能
- Line voltage range: 90 to 265 Vac
- Minimum line frequency (fL): 47 Hz
- Regulated output voltage: 400 V
- Rated output power: 350 W
- Maximum 2 fL output voltage ripple: 12.5 V (peak-to-peak)
- Hold-up time: 20 ms (VDROP after hold-up time: 300 V)
- Switching frequency: 70 kHz
- Minimum efficiency: 94% (at Vin = 90 Vac, Pout = 350 W)
- PCB: single-side, 70 um, CEM-1, 112 x 114 mm
特别推荐
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 23 Mar 2015 | 23 Mar 2015 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 23 Mar 2015 | 23 Mar 2015 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 23 Mar 2015 | 23 Mar 2015 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVL4984-350W | 批量生产 | CARD | 工业 | Not compliant | - | |
EVL4984-350W
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVL4984-350W | 3 distributors | L4984D | 批量生产 | - | EAR99 | NEC | ITALY | - | |