产品概述
-
所有功能
- 输入电压:Vin:90 - 265 Vrms,f:45-66 Hz
- 输出电压60 V/833 mA
- 高功率因数,低THD
- 待机效率 > 50% (Pout = 240 mW)
- 四点(25%、50%、75%、100%负载)平均效率 > 91%
- 频率折返搭配谷底锁定功能,可实现无噪声运行
- TAMB-MAX = 60 ℃
- 开路负载电压限制 (< 65 V)
- 具有自动重启功能的短路保护
- 用于切换MOSFET的NTC过温保护
- 安全性:符合EN60065标准
- EMI:符合EN55022传导排放标准
- 通过RoHS认证
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
产品规格 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 25 Nov 2022 | 25 Nov 2022 |
应用手册 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 16 Oct 2023 | 16 Oct 2023 |
Evaluation Board Terms of Use (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.7 | 29 May 2023 | 29 May 2023 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVLHV101SSR50W | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack1 | - | |
EVLHV101SSR50W
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | 供应商 | 核心产品 | 供应商 | 核心产品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLHV101SSR50W | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | ITALY | EAR99 | NEC | ST | HVLED101 | ST | HVLED101 |
EVLHV101SSR50W 批量生产