产品概述
描述
该演示板是一款基于MasterGaN1的谐振LLC变换器,专门用于任何需要最小尺寸和高效率的工业应用。该器件在同一封装中集成一对GaN功率晶体管和一个驱动器,可直接对接任何类型的SMPS控制器。由于采用GaN技术和内嵌驱动器,该转换器的工作频率比使用传统MOSFET时更高。实际上,该板的初级侧没有散热器,尺寸非常小;功率密度为20 W /inch^3。该板效率高、体积小,同样适合可用空间有限的应用场景。 在24 Vdc的条件下,其输出功率可达250 W。转换器具有过电流、短路和过电压保护功能。输入电压监控允许按级联转换器的正确顺序启动,防止在过低的输入电压下运行。该板包含一个带变压器和主控制器的主板,以及两个小型子板:一个在初级侧,内嵌MasterGaN1;另一个在次级侧,配有SR控制器SRK2001和MOSFET。
-
所有功能
- 紧凑的高效率解决方案,面向使用MasterGaN1的DC/DC转换
- 输出电压:24 V
- 输出功率高达250 W
- 标称输入电压:400 V +/- 10%
- 效率:>92%
- 输出具有短路和过电流保护
- 输入电压监控用于管理正确的D2D转换器序列,并具有欠压保护功能
- 板件尺寸:100 x 60(宽 x 高)mm。最大组件高度:35 mm
- 符合WEEE和RoHS标准
- 应用:工业DC-DC应用,适配器,消费级SMPS
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 02 Apr 2021 | 02 Apr 2021 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 02 Apr 2021 | 02 Apr 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVLMG1-250WLLC | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack1 | - | |
EVLMG1-250WLLC
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLMG1-250WLLC | 4 distributors | MASTERGAN1 | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | - | |