EVLONE65W

批量生产
Design Win

基于ST-ONE和MASTERGAN4的超高功率密度板65W USB Type-C PD

下载数据摘要 Order Direct

产品概述

描述

EVLONE65W是一款高功率密度的USB-PD板,支持可编程电源(PPS)。该设计支持宽泛的输入电压范围,可提供5个固定PDO和2个APDO。

该板基于ST-ONE ,可在单一封装内嵌入Arm® Cortex® M0+核心、带同步整流功能的离线可编程控制器,以及USB-PD PHY数字式控制器。

该系统能有效控制ZVS非互补有源钳位反激式转换器,可用于构建具有USB-PD接口的高功率密度充电器和适配器。该装置包括一个有源钳位反激式控制器及其在初级侧的高压启动、一个微控制器,以及所有需要的外设(用于控制次级侧的转换和USB-PD通信)。两侧通过嵌入电流隔离型双通信信道实现连接。

与MasterGaN功率级相伴随的高开关频率操作允许使用小尺寸磁性元件,能够实现非常高的效率。

  • 所有功能

    • 通用输入电源范围:90 - 265 Vac - 频率47 - 63 Hz
    • 最大输出功率:65 W
    • 尺寸:58x32x20 mm(长 x 宽 x 高)
    • 功率密度:30 W/in3
    • 全负载时,效率 >93 %
    • 恒定电流输出:最高3.75 A
    • 输出电压范围:3.321 Vdc
    • PD输出:五个固定的PDO:5 V@3.75 A、9 V@3.75 A、12 V@3.75 A、15 V@3.75 A、20 V@3.25 A两个APDO(PPS):3.3 V÷16 V@3.75 A,3.3 V÷21 V@3.25 A
    • PPS模式:20 mV步长值用于CV,50 mA步长值用于CC
    • 经过认证的USB power delivery 3.1.1.2电源模块
    • 反馈回路:恒定电流和恒定电压
    • 保护措施:节电、过流保护、过热保护、过压保护、欠压保护

您可能还会喜欢...

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
EVLONE65W
批量生产
CARD 工业 Ecopack1 -

EVLONE65W

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1
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
核心产品
供货状态
供应商
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
EVLONE65W Available at distributors

经销商的可用性 EVLONE65W

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
ST-ONE, MASTERGAN4
批量生产
ST 3A991.a.2 NEC ITALY Stock available

EVLONE65W 批量生产

ECCN (US):
3A991.a.2
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

EVLONE65W

核心产品:

ST-ONE, MASTERGAN4

供应商:

ST

ECCN (EU):

NEC

Country of Origin:

ITALY

Board production status:

Stock available

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商