EVLSPIN32G4-ACT

批量生产
Design Win

面向下一代智能执行器的STSPIN32G4参考设计

下载数据摘要 Order Direct

产品概述

描述

EVLSPIN32G4-ACT是一款用于下一代智能执行器控制的参考设计;该设计基于STSPIN32G4,是一个只有9x9 mm VFQFPN封装的系统级设计,内置可编程功能的高性能三相半桥栅极驱动器以及STM32G431微控制器。

该板件专门用于驱动三相无刷电机,其最大输出电流有效值可达5 A,电源输入电压为48 V,总功率为250 W,且具有非常紧凑的外形 (62 mm x 50 mm)。产品可实时监控功率模块的过热、过压和过流情况。电机绕组电流检测支持三分流拓扑和单分流拓扑两种模式。该板件支持FOC算法和6步控制算法,既可以在无传感器模式下运行,又可以使用霍尔传感器或正交编码器在基于传感器的模式下运行。

得益于与STWIN.box开发套件之间的顺畅交互以及完整的软件和固件生态系统,电机逆变器能够支持有线和无线连接(包括RS485、UART、USB、CAN、Bluetooth®低功耗、Wi-Fi和NFC)、大量惯性和环境传感器(加速度计、陀螺仪、测斜仪、磁力计以及湿度/温度/压力传感器)以及板载数据存储器件(microSD™卡),从而使EVLSPIN32G4-ACT成为了物联网、状态监测和预测性维护等尖端应用领域的完美电机控制解决方案。

  • 所有功能

    • 功率级基于STL60N10F7功率MOSFET,其最大输出电流可达5 Arms且具有过电流状态保护功能
    • 总线电压为10 V至48 V,且被专门监控
    • STSPIN32G4是高性能三相电机控制器,内嵌有STSPIN32G431 的MCU
    • 使用内置的运算放大器进行三分流或单分流电流检测
    • 通过数字霍尔传感器或增量式正交编码器提供用于速度/位置反馈的输入信息
    • 预设CAN总线
    • 用于功率级温度监控的NTC传感器
    • 可与STWIN.box和外部传感器板进行交互

您可能还会喜欢...

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
EVLSPIN32G4-ACT
批量生产
CARD 工业 Ecopack1 -

EVLSPIN32G4-ACT

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1
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
核心产品
EVLSPIN32G4-ACT
Available at distributors

经销商的可用性 EVLSPIN32G4-ACT

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处

EVLSPIN32G4-ACT 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
包:
包装类型:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

产品型号:

EVLSPIN32G4-ACT

供应商:

ST

核心产品:

STSPIN32G4, STL60N10F7, ST1S14

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商