产品概述
描述
EVLSTCH03-45WPD 45W USB Type-C供电适配器是通过USB-IF认证的解决方案和参考设计。EVLSTCH03-45WPD是一款带有独立USB PD控制器的隔离式电源。该评估板在一次侧采用一个基于STCH03控制器的准谐振反激式转换器,该转换器提供光耦合器反馈以进行稳压。该控制器在同一封装中结合了高性能低压PWM控制器芯片和650V高压启动单元。STCH03控制器可以驱动新型650V MDmesh™ M6技术功率MOSFET STD7N65M6的栅极。 在二次侧,整流基于SRK1001自适应同步整流控制器以提高系统效率。该控制器可驱动100V STripFET™ F7技术功率MOSFET STL110N10F7的栅极。CC/CV调节环路始终处于次级侧,用于驱动功率调节级和基于STUSB4761控制器的USB Type-C® PD接口。该控制器具有完整的硬件USB PD堆栈,可以按照USB PD标准进行可靠、确定且安全的协商。
TEVLSTCH03-45WPD采用用于ESD保护的Dual Transil阵列ESDA25L,可防止来自USB Type-C®连接器的破坏性静电放电。
该评估板设有坚固的适配器,具有输出过压、输出欠压、输出过功率和输出短路保护特性。该参考设计可帮助设计人员以简短的物料清单开发适配器,从而快速获得高性价比设计。
-
所有功能
- USB-IF认证
- USB Type-C®PD 3.0参考:
- 电源模块 EVLSTCH03-45WPD TID: 2071
- PD控制器 STUSB4761 TID: 2070
- 通用交流输入范围 VIN:
- 90 VAC 至 264 VAC
- PD 输出配置文件:
- 5 V - 9 V - 12 V - 15 V @ 3 A
- 20 V @ 2.25 A
- 满载时效率最高:
- 全范围:> 90%
- 空载功耗(无电缆插件):
- < 30 mW @ 230 VAC
- 能效符合所有DOE和UE CoC要求
- 隔离式准谐振反激式拓扑,具有自适应同步整流功能
- 可编程输出电压和电流保护
- 安全性符合EN60065标准
- EMI符合EN55022 B级要求
- 紧凑的外形尺寸:70 x 50 X 26.8 mm
- 通过RoHS认证
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 18 Feb 2020 | 18 Feb 2020 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 18 Feb 2020 | 18 Feb 2020 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 18 Feb 2020 | 18 Feb 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVLSTCH03-45WPD | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack1 | - | |
EVLSTCH03-45WPD
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLSTCH03-45WPD | 3 distributors | STCH03, SRK1001, STUSB4761 | 批量生产 | - | EAR99 | NEC | ITALY | - | |